Rohrverschraubung Serie FK
Mittel- und Hochdruckanwendungen bis 1378 bar
Modul 6 | Rohrverschraubung Serie FK
| Termine 2026 | 26. März | 23. Juni | 5. November |
Grundlagen für die Anwendung von Mittel- bis Hochdruck
Steigende Drücke in technischen Applikationen, wie z.B. Wasserstofftechnologie, erfordern eine Anpassung der Verbindungstechnik für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz. Die Swagelok-Rohrverschraubungen für mittleren Druck der Serie FK sind für Anwendungen mit bis zu 1378 bar geeignet.
In diesem Seminar lernen Sie in Theorie und Praxis die wichtigsten Konstruktionsmerkmale der Verschraubung inkl. des sicheren Umgangs mit den entsprechenden Werkzeugen.
Lernziele:
- Spezielles Wissen zur sicheren Arbeit mit höhere Druckstufen
- Sicherstellung einer fachgerechten Vorbereitung
- Korrekte und leckagefreie Durchführung einer Erst- und Wiedermontage
- Sofortige Anwendung des praktischen Know-how
Inhalte und Ablauf:
Modul 6 | Rohrverschraubung Serie FK
Erster Teil:
In unserem Seminar vermitteln wir umfassende Kenntnisse über die Auswahl, den Einsatz und leckagefreie Montage sowie dem sicheren Umgang mit der Swagelok-Rohrverschraubung Serie FK. Die Teilnehmer lernen verschiedene Möglichkeiten für die Erst- und Wiedermontage sowie Werkzeuge zur Vereinfachung der Montage kennen. Überprüfung der vermittelten Lerninhalte durch einen Test.
Praktischer Teil:
Montage einer FK-Rohrverschraubung über Drehmoment und über eine komplette Umdrehung.
Zielgruppe:
- Meister, Monteure, Techniker
- Anlagenplaner und -betreiber
- Konstrukteure
- Studenten und Auszubildende
HINWEIS: Sicherheitspass BVEG Falls vorhanden, bringen Sie bitte Ihren persönlichen Sicherheitspass zur Schulung mit. Die Teilnahme am Swagelok Seminar wird hierin vermerkt. Sollten Sie noch keinen eigenen Sicherheitspass besitzen, wird Ihnen als Seminarteilnehmer dieses Dokument kostenlos von uns zur Verfügung gestellt.