alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Düsseldorf

Autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Prüfservice Anlagencheck

Leckagen identifizieren, Effizienz erhöhen.

Fluid Services

Leckagen kosten Zeit, Geld und können die Sicherheit in Ihrer Anlage gefährden. Wir lassen Sie mit dieser Herausforderung nicht alleine. Der Swagelok Anlagencheck liefert eine ausführliche Dokumentation aller Sicherheits- und Gefahrenstellen sowie möglicher Optimierungspotentiale.

Kritische Punkte? Haben wir im Blick.

Swagelok Inspektoren erfassen und kennzeichnen alle geprüften Verbindungen – sowohl Swagelok als auch Fremdkomponenten – direkt in der Swagelok Onsite Software. Damit ist jede Verbindung oder Komponente sofort im System dokumentiert und erfasst. Der Status der Inspektion ist jederzeit als tagesaktueller Report auf Knopfdruck abrufbar.

In der Anlage wird jede geprüfte Stelle mit einem farbigen Schild gut sichtbar gekennzeichnet. Nach Abschluss der Inspektion erhalten Sie eine ausführliche Ergebnispräsentation mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Betriebssicherheit und Kostenreduzierung. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen eine detaillierte Stückliste aller erfassten Komponenten zur Vervollständigung Ihrer Anlagendokumentation. 

Sie möchten mehr über unseren Service erfahren?
Schreiben Sie uns einfach eine kurze Nachricht. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Oder vereinbaren Sie gleich einen Termin zur Vorbesprechung PRÜFSERVICE Anlagencheck


Was wird geprüft?

  • Korrekte Montage von Verschraubungen
  • Vibration in der Anlage
  • Auswahl und Anbringung von Gewindeabdichtungen
  • Verwendete Materialien und Bauteile
  • Inspektion des Systems auf äußere Schäden, Rohrhalterung
  • Kontaktkorrosion und galvanische Korrosion
  • Einsatz von Schläuchen

Rahmenbedingungen

Der Umfang der Inspektion hängt von der Größe Ihrer Anlage, Ihrer Aufgabenstellung und den Applikationen ab. Anhand dieser Faktoren erstellt unser zertifizierter Inspektor ein individuelles Servicepaket für Sie, dass ganz genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.

  1. Schritt:  Klärung des Umfangs inkl. Schwerpunkte, Ablauf und Dauer
  2. Schritt: Sicherheitsbelehrung
  3. Schritt: Festlegung der Schutzausrüstung
  4. Schritt: Durchführung der Inspektion durch zertifizierten Swagelok Experten,
    sofortige Benachrichtigung bei akuten Gefahrenstellen
  5. Schritt: Erstellen des Prüfberichtes, inkl. Foto-Dokumentation und
    Stücklisten (bei Bedarf)
  6. Schritt: Präsentation der Ergebnisse mit direkten Handlungsempfehlungen

Einsatzzeit

Die Dauer hängt ganz von den Gegebenheiten vor Ort ab. Je nach Anlage bzw. System legen wir die Zeit und den Umfang gemeinsam mit Ihnen fest.


Gerne beantworten wir Ihre Fragen, senden Sie uns einfache eine kurze Nachricht mit Ihrem Anliegen:
ANFRAGE PRÜFSERVICE


Kontakt

Darius Jener
Mobil: 0173/577 78 18