alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Düsseldorf

Autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Grundlagen Wasserstoff

Grundlagen-Seminar Wasserstoff

Seminarcode: SE-Basiswissen H2  Termine: auf Anfrage

 
       
 Dauer: 4 Stunden Start: 10:00 Uhr Ende: 14:00 Uhr  


Wasserstoff hat großes Potential als Energieträger der Zukunft, erfordert jedoch aufgrund seiner besonderen Eigenschaften eine gezielte Handhabung und die sorgfältige Auswahl der richtigen Komponenten.

Um zuverlässige Fluidsysteme zu entwickeln, bietet Swagelok in Zusammenarbeit mit dem TÜV Süd ein Grundlagen-Seminar an. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick der besonderen Eigenschaften von Wasserstoff. Dabei wird sowohl auf allgemeine Sicherheitsaspekte als auch auf geeignete Materialien und Komponenten für Fluidsysteme eingegangen. 


 

Lernziele:

  • Wissen um die besonderen Eigenschaften von Wasserstoff im Vergleich zu anderen Kraftstoffen
  • Korrekte Auswahl der richtigen Komponenten - Welche Materialien eigenen sich für den Einsatz bei Wasserstoff
  • Vermeidung von Fehlern bei der Auslegung sowie Überspezifizierung
  • Sicherer Umgang mit dem Medium Wasserstoff
  • Wissen um aktuelle Vorschriften - welche Verpflichtungen haben Hersteller und Betreiber
  • Materialwissen rund um Wasserstoff-Versprödung und Leckagenminimierung

Termin anfragen


Inhalte und Ablauf:
Flyer Basiswissen H2

Teil 1: Allgemeine Einführung (TÜV Süd) | 1,5 h

  • Eigenschaften von Wasserstoff
  • Vergleich zu anderen Kraftstoffen
  • Wasserstofftechnologien im Überblick
  • Vorschriften für stationäre und mobile Systeme

Teil 2: Wasserstoff in Fluidsystemen (Swagelok) | 2 h

  • Wasserstoffversprödung und Materialauswahl
  • Minimierung von Leckagen
  • H2-kompatible Produkte
  • Praxis-Beispiele und Anwendungen
Zertifikat
Teilnahmebescheinigung vom TÜV Süd

Zielgruppe:

  • Junge Ingenieure, Techniker und Absolventen
  • Erfahrene Fachkräfte, die neu im H2-Markt sind
  • Technische Projektleiter o.ä.
  • Interessierte Fachleute