Aus der Praxis: Wasserstoff im Einsatz
Produktion, Lagerung und Verteilung des Energieträgers Wasserstoff stellen höchste Anforderungen an die Anlagen- und Systemkomponenten der gesamten Prozesskette. Als Experte für praxisgerechte Fluidsystemprodukte sind wir unseren Kunden ein starker Partner von der Entwicklung bis zur Fertigung zukunftsfähiger Lösungen – für eine optimale Qualität und effektivste Nutzung des Energieträgers Wasserstoff.
Swagelok liefert für alle relevanten Schritte der Wertschöpfungskette passgenaue Komponenten nach höchsten Maßstäben. Eine lebenslange Garantie gewährleistet die dauerhafte Zuverlässigkeit und Sicherheit aller Bauteile. Spezifische Materialien etwa schützen vor Wasserstoffversprödung , metallische Dichtungen sorgen für dauerhafte technische Dichtheit.
H2-Produktion in Elektrolyse-Stationen
Bei der Elektrolyse werden Wasserstoff-Moleküle mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Das Verfahren ist besonders effektiv und beim Einsatz von Strom aus Wind, Sonne oder anderen erneuerbaren Quellen die umweltfreundlichste Produktionsart – dabei entsteht „Grüner Wasserstoff.
Die richtigen Fluidsystemkomponenten ermöglichen eine hohe Produktionsrate und gewährleisten zugleich die notwendige Produktionssicherheit. Swagelok liefert wartungsoptimierte, langlebige Bauteile mit geprüfter Dichtigkeit und Diffusionsbeständigkeit auch bei sehr hohen Drücken.
Produkte im Einsatz:
- Swagelok Zwei-Klemmringverschraubung
- Filter
- Manometer
- Elektronische Drucktransmitter
- Rohr
- Probenahmezylinder
- Ganzmetallische Schläuche
Verdichtung von H2
In Kompressoren und Verdichtern findet der abschließende Prozessschritt statt, um Wasserstoff als Energieträger im industriellen Maßstab zu lagern und zu transportieren. Bei extremen Drücken von bis zu 700 Bar wird die Energiedichte erhöht und der Wasserstoff kann so effizient gespeichert werden.
Swagelok-Komponenten regeln auch hohe Drücke präzise und vermindern Leckagen. Speziell angepasste Gestaltung und Materialien verhindern Verunreinigungen des Energieträgers durch Abrasion. Zudem arbeiten die Komponenten absolut fett- und ölfrei.
Kompressoren nehmen bei der Nutzbarmachung des Wasserstoffs eine zentrale Funktion ein. Bei der Verdichtung darf es nicht zu Gasverunreinigungen durch Abrasion kommen. Der Wasserstoff-Kompressor muss ölfrei und leckagefrei arbeiten. Genau für diese Anforderungen liefert Swagelok die passenden Komponenten.
Produkte im Einsatz:
- Swagelok 2-Klemmringverschraubung und FK-Serie
- RHPS Druckregler
- Flanschadapter
- Filter
- Rückschlagventile
- Überströmventile
- Manometer
- Rohr
H2-Tankstellen
Aktuell wächst das Netz von Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland kontinuierlich. Es entsteht ein solides Fundament für die flächendeckende Versorgung der Wasserstoffmobilität. Swagelok-Produkte leisten einen relevanten Beitrag zu Sicherheit und Praxistauglichkeit der Anlagen – den entscheidenden Faktoren für einen reibungslosen Tankstellenbetrieb auf öffentlichen Geländen mit regem Publikumsverkehr.
Swagelok bietet seinen Partnern sichere Komponenten für die leckagefreie Betankung von wasserstoffangetriebenen Fahrzeugen und für die anspruchsvolle Lagerung des Energieträgers vor Ort. Dank des großen Variantenreichtums von Komponenten für Fluidsysteme liefern wir unseren Kunden immer eine passende Lösung: für Lagermengen von wenigen hundert Kilogramm bis zu mehreren Tonnen, für die Lagerung unter Hochdruck oder bei Tieftemperaturen sowie für Hochtanks, liegende Bündel oder Wechseltrailer.
Stand Frühjahr 2022 sind rund 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland im aktiven Betrieb – Tendenz rasant steigend. Informationen zur aktuellen Zahl und den Standorten bietet die Website h2.live.
Produkte im Einsatz:
- Swagelok 2-Klemmringverschraubung und FK-Serie
- Konus-/Gewindeverschraubungen IPT-Serie
- Kugelhähne AFS-Serie, SK-Serie und FKB-Serie
- Regulierventile NVT-Serie (teilweise automatisiert)
- IPT Verteilerblöcke
- IPT Rückschlagventile CV-Serie
- RHPS Druckregler
- Manometer
- Rohr
Stromerzeugung in Brennstoffzellen
Brennstoffzellen wandeln den Energieträger Wasserstoff in Strom für Elektromotoren um – einzige lokale Emission: Wasserdampf. Damit bildet die Brennstoffzellen-Technologie einen entscheidenden Faktor für den Durchbruch einer besonders leistungsfähigen umweltfreundlichen Mobilität.Swagelok-Komponenten vereinfachen Entwicklern und Herstellern von Pkw, Bussen, Lkw und anderen Nutzfahrzeugen die Integration und sichere sowie effiziente Nutzung der Brennstoffzellen-Technologie in ihre Wasserstoffantriebe.
Produkte im Einsatz:
- Swagelok 2-Klemmringverschraubung
- Rohr
- Schläuche
Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge
Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb haben großes Potential zum Transportmittel der Zukunft zu werden. Sie verbinden lokale Emissionsfreiheit – vor Ort entsteht nur Wasserdampf – mit sehr großen Reichweiten und einem schnellen „Auftanken“. Das macht ihre Nutzung unkompliziert und praktisch.Swagelok stellt wartungsfreundliche, vibrationsresistente und dauerhaft dichte Komponenten für den Serienfahrzeugbau zur Verfügung. Neben den Herstellern von Pkw, Lkw, Bussen oder Baumaschinen profitieren davon etwa auch Produzenten von Schiffsantrieben oder Antrieben für Drohnen und andere Luftfahrzeuge, die auf Wasserstoff als Energieträger der Zukunft setzen.
Produkte im Einsatz:
- Swagelok 2-Klemmringverschraubung, FK-Serie
- Konus-/Gewindeverschraubungen IPT-Serie
- Kugelhähne AFS-Serie und SK-Serie mit EC-79 Zulassung
- RHPS Druckregler
- Manometer mit H2-232 Zulassung
- Rückschlagventile CH-Serie mit EC-79 Zulassung
- Rohrbruchsicherung XS-Serie mit EC-79 Zulassung
- Filter TF-Serie/FW-Serie mit EC-79 Zulassung
- Ganzmetallische Schläuche
- Rohr